- Johnson Controls
- Equipos HVAC
- Unidades para Ductos
- Cajas de Volumen Variable (VAV)
- Caja de Volumen Variable (VAV) de Ducto Único TSS
Caja de Volumen Variable (VAV) de Ducto Único TSS
Descripción general del equipo
En los entornos de los edificios actuales, es fundamental hacer especial énfasis en la comodidad de los ocupantes y en la acústica interior. Las cajas de ducto único TSS de Johnson Controls ofrecen los beneficios usuales de las cajas de ducto único, a la vez que funcionan con niveles sonoros extremadamente bajos. Las cajas de ducto único de Johnson Controls, junto con todos los tipos de modelos de la familia VAV de Johnson Controls, se fabrican y ensamblan con un sensor patentado de flujo de aire de promedio central y multipunto denominado sensor FlowStar. El sensor FlowStar le envía una señal al controlador de Johnson Controls que le permite medir el flujo de aire de forma silenciosa y precisa. La medición superior del flujo permite el control con valores mínimos más bajos de pies cúbicos por minuto (CFM), lo que se traduce en menores costos de energía y niveles sonoros.
Características
|
|
|
|
|
|
Recursos
Atrás
Siguiente

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)