Caja de Volumen Variable (VAV) de Enfriamiento Sensible con Ventilador y Flujo en Serie TCSC

Caja de Volumen Variable (VAV) de Enfriamiento Sensible con Ventilador y Flujo en Serie TCSC

Descripción general del equipo

Las Cajas de Volumen Variable (VAV) con Ventilador y Flujo en Serie de Johnson Controls están disponibles de 100 a 2000 cfm, lo que proporciona una gran flexibilidad para satisfacer una amplia variedad de requisitos de diseño de sistemas de climatización (HVAC). Las cajas con ventilador y flujo en serie están diseñadas específicamente para una operación silenciosa y también ofrecen una mayor comodidad en los espacios, lo cual es fundamental en los edificios actuales, donde los ocupantes están poniendo más énfasis en la acústica interior, la eficiencia y el nivel de comodidad en los espacios interiores. Las cajas con ventilador y flujo en serie ofrecen importantes ahorros de operación gracias a la recuperación de calor residual y la operación en modo nocturno. La caja de volumen variable recupera el calor de las luces y las áreas principales para compensar las cargas de calefacción en las zonas perimetrales. La caja dispone de calor adicional mediante serpentines de calefacción eléctricos, de vapor o de agua caliente. Se dispone de controles para activar dispositivos de calefacción remotos, como aletas de pared, fan coils, paneles radiantes y calefactores tipo plenum de techo.
Descripción general del equipo

Características

  • Serpentín de enfriamiento sensible de 2, 3, 4, 6 y 8 con colectores de 5/8".
  • La sonda de medición de aire "FlowStar" de calidad superior proporciona valores mínimos más bajos de pies cúbicos por minuto (CFM), lo que reduce los costos de energía y el ruido, a la vez que mantiene la comodidad en la zona.
  • Motores EC (Conmutación Electrónica) monofásicos de 120, 208-230 y 277 voltios.
  • Tecnología de control de motor Solo/Sync.
  • Gabinete de control integrado de Alto/Bajo Voltaje de 180 grados con puertas de acceso inferior NEC y paneles de acceso laterales adicionales.
  • Control Digital Directo (DDC) Metasys® CVM03050 BACnet.
  • Soportes colgantes integrados con aislamiento de vibraciones.
  • Paquetes de válvulas opcionales suministrados e instalados de fábrica.
  • Serpentín de agua caliente opcional de 1, 2, 3 o 4 filas con controles de Encendido/Apagado, incrementales o proporcionales.
  • Calefacción eléctrica de control proporcional (SSR) o por etapas.
  • Gabinete de control eléctrico opcional de 90 grados.
 

Recursos

Atrás

Siguiente