- Johnson Controls
- Equipos HVAC
- Unidades para Ductos
- Cajas de Volumen Variable (VAV)
- Caja de Volumen Variable (VAV) de Baja Altura con Ventilador y Flujo en Serie TCL
Caja de Volumen Variable (VAV) de Baja Altura con Ventilador y Flujo en Serie TCL
Descripción general del equipo
Las Cajas de Volumen Variable (VAV) de Baja Altura con Ventilador y Flujo en Serie (TCL) de Johnson Controls están disponibles de 100 a 4100 cfm, lo que proporciona una gran flexibilidad para satisfacer una amplia variedad de requisitos de diseño de sistemas de climatización (HVAC). Las unidades con ventilador y flujo en serie están diseñadas específicamente para una operación silenciosa y también ofrecen una mayor comodidad en los espacios, lo cual es fundamental en los edificios actuales, donde los ocupantes están poniendo más énfasis en la acústica interior, la eficiencia y el nivel de comodidad en los espacios interiores. Las unidades con ventilador y flujo en serie y en paralelo ofrecen importantes ahorros de operación gracias a la recuperación de calor residual y la operación en modo nocturno. La caja de volumen variable recupera el calor de las luces y las áreas principales para compensar las cargas de calefacción en las zonas perimetrales. La caja dispone de calor adicional mediante serpentines de calefacción eléctricos, de vapor o de agua caliente. Se dispone de controles para activar dispositivos de calefacción remotos, como aletas de pared, fan coils, paneles radiantes y calefactores de unidad tipo plenum de carga de techo.
Características
|
|
|
|
|
|
|
|

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)