Caja de Volumen Variable (VAV) con Ventilador y Flujo Paralelo TVS

Caja de Volumen Variable (VAV) con Ventilador y Flujo Paralelo TVS

Una opción popular para calefacción y refrigeración de zonas perimetrales.

  • 100–4100 CFM
  • Opciones de motor PSC o EC
  • Certificación AHRI 880 y ETL

Descripción general del equipo

Las cajas de Volumen Variable con Ventilador y Flujo Paralelo de Johnson Controls están disponibles de 100 a 4100 cfm, lo que proporciona flexibilidad en los rangos de rendimiento para satisfacer una variedad de requisitos de diseño de sistemas. Las cajas de volumen de aire variable con ventilador son una opción popular para calentar y refrigerar zonas perimetrales. Su diseño ofrece importantes ahorros de operación gracias a la recuperación de calor residual y la operación en modo nocturno. La caja de volumen variable recupera el calor de las luces y las áreas principales para compensar las cargas de calefacción en las zonas perimetrales. La caja dispone de calor adicional mediante serpentines de calefacción eléctricos, de vapor o de agua caliente. Se dispone de controles para activar dispositivos de calefacción remotos, como aletas de pared, fan coils, paneles radiantes y calefactores tipo plenum de techo.
Descripción general del equipo

Características

  • Certificación y etiquetado AHRI 880 y ETL para cumplir con los estándares de rendimiento y seguridad de la industria.
  • La sonda de medición de aire "FlowStar" de calidad superior proporciona valores mínimos más bajos de pies cúbicos por minuto (CFM), lo que reduce los costos de energía y el ruido, a la vez que mantiene la comodidad en la zona.
  • Unidades Estándar y de Baja Altura con opciones de motor PSC o EC para satisfacer una gran variedad de requisitos de aplicaciones con ventilador.
  • Certificación OSHP-OSP conforme a los códigos CBC e IBC para garantizar la integridad del gabinete durante todo el proceso de instalación y en eventos sísmicos.
  • Una caja VAV integrada con controles digitales directos puede ofrecer un paquete con costos totales de instalación más bajos.