- Johnson Controls
- Equipos HVAC
- Unidades para Ductos
- Unidades Fan Coil
- Unidades Fan Coil Verticales de Alto Rendimiento
Unidades Fan Coil Verticales de Alto Rendimiento
CFM: 400 a 2000 CFM
Descripción general del equipo
Una amplia variedad de componentes proporciona una unidad Fan Coil flexible y versátil para satisfacer las necesidades de cualquier edificio. Además, la variedad de opciones disponibles con las unidades FCC ofrecen la versatilidad para adaptarse a cualquier necesidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Características
|
|
|
|

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)