Unidades Fan Coil Horizontales de Perfil Bajo

Unidades Fan Coil Horizontales de Perfil Bajo

CFM: 300 to 1,400 CFM

Descripción general del equipo

Las unidades Fan Coil horizontales de perfil bajo ofrecen un rendimiento optimizado, diseño flexible, selección de controles y mucho más, para brindar un rendimiento y una calidad del aire interior excelentes.
Descripción general del equipo

Características

  • Rendimiento optimizado: Certificación y etiquetado AHRI-440; serpentín de agua fría para enfriamiento, serpentín de agua caliente o eléctrico para calefacción.
  • Diseño flexible: Gabinete expuesto u oculto; serpentines de dos o cuatro tubos.
  • Paquetes de tuberías: Paquetes de tuberías disponibles de fábrica.
  • Selección de controles: Los termostatos pueden ser analógicos, digitales o programables; integrados a la unidad o remotos. Los controles pueden conectarse a un sistema de automatización de edificios u operar de forma autónoma.
  • Excelente IAQ (Calidad del Aire Interior): Bajos niveles sonoros; las bandejas de drenaje inclinadas también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio con recubrimiento de aluminio o espuma de celda cerrada.
  • Facilidad de mantenimiento superior: Los filtros se pueden retirar sin desmontar el panel frontal; la cubierta del ventilador, la bandeja de drenaje y los serpentines se pueden retirar para realizar mantenimiento.