- Johnson Controls
- Equipos HVAC
- Unidades para Ductos
- Unidades Blower Coil
- Unidades Blower Coil Verticales para Espacios Reducidos
Unidades Blower Coil Verticales para Espacios Reducidos
CFM: 800 a 3000 CFM
Descripción general del equipo
Con una amplia gama de opciones estándar, tiempos de instalación reducidos y una construcción de calidad para una seguridad y un rendimiento duraderos, estas Unidades Ventiloconvector (BCU) son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
Características
|
|
|
Recursos
Atrás
Siguiente

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)