- Johnson Controls
- Equipos HVAC
- Unidades para Ductos
- Unidades Blower Coil
- Unidades Fan Coil Horizontales y Verticales
Unidades Fan Coil Horizontales y Verticales
CFM: 200 to 5,000 CFM
- Tecnología de motor EC de transmisión directa
- Flujo de aire y capacidad de Fan Coil líderes en su clase
- Conexión de alimentación de un solo punto
- Ajustado de fábrica a su punto de diseño
Descripción general del equipo
Las unidades de serpentín con ventilador proporcionan una excelente calidad del aire interior con un diseño flexible y múltiples opciones de control y fusibles.
Características
|
|
|
|

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)