Bomba de Calor YCPB Aire - Agua Scroll de gran potencia

Bomba de Calor YCPB Aire - Agua Scroll de gran potencia

Maximice la calefacción con energía renovable y un rango de operación ampliado. Diseñada para soluciones de calefacción de baja temperatura ambiente.


Descripción general del equipo

La bomba de calor aire - agua YCPB impulsa la descarbonización con una solución de alta eficiencia para calefacción y enfriamiento.

Su diseño en 2 y 4 tubos permite la producción simultánea de agua fría y caliente, optimizando el consumo energético y adaptándose a las demandas reales de operación.

Equipada con compresores scroll inverter con tecnologías EVI (Enhanced Vapor Injection) + IDV (Intermediate Discharge Valve), alto rendimiento estacional SCOP y refrigerante R454B de bajo GWP.

La YCPB ofrece desempeño confiable incluso en condiciones exigentes, con capacidades de 303 a 890 kW, operación en temperatura ambiente hasta de -25 °C con producción de agua caliente hasta 60 °C.

YBPC dec general

Beneficios

circle icon
Calefacción y enfriamiento simultáneos

Sistema de 2 y 4 tubos que entrega agua fría y caliente de forma simultánea.

co2 icon
Refrigerante R454B de bajo GWP

Cumple con normativas ambientales y reduce el impacto de carbono.

building star
Capacidad para aplicaciones de gran escala

Rango de operación de 303 a 890 kW, ideal para proyectos comerciales e industriales.

sustainability icon
Mayor eficiencia energética

Optimiza el consumo energético y reduce costos operativos.

temperature level
Alto desempeño en condiciones extremas

Producción de agua caliente hasta 60 °C incluso en temperaturas ambiente de hasta -25 °C.

energy fall down
Menor consumo energético anual

Mejora el desempeño del sistema y reduce el consumo a lo largo del año.

Características

Válvula inversora de 4 vías
Reduce la pérdida de presión del refrigerante gracias a su diseño de doble canal de líquido.
Filtro deshidratador
Protección perfecta del sistema mediante la eliminación de contaminantes y humedad del refrigerante.
Economizador de alta eficiencia
Aumenta la capacidad, mejora la eficiencia y reduce los costos de operación.
Refrigerante R454B de bajo GWP
Optimizado para menor carga de refrigerante y menor impacto ambiental.
Control inteligente
Controlador propio con interfaz HMI para una operación simple, eficiente y confiable.
Compresores scroll EVI de alta capacidad
Doble circuito en configuración tándem/trío con tecnologías EVI e IDV para operación en alta y baja temperatura.

Aplicaciones donde la YCPB es la solución ideal

La bomba de calor YCPB está diseñada para operar en entornos comerciales complejos que requieren calefacción y enfriamiento eficientes para mercados con suministro eléctrico de 50 Hz, incluyendo:

  • Hospitales y centros de salud: Producción de agua caliente hasta 60 °C para cumplimiento sanitario
  • Hoteles: Calefacción y agua caliente confiables durante todo el año
  • Educación: Adaptable a cargas variables en campus
  • Edificios corporativos y comerciales: Soporte para demandas mixtas de calefacción y enfriamiento
  • Sector público: Solución para objetivos de descarbonización y eficiencia energética
  • Proyectos de retrofit: Reemplazo eficiente de sistemas tradicionales boiler–chiller

La gama YCPB soporta una amplia variedad de aplicaciones mediante configuraciones hidrónicas de 2 y 4 tubos, adaptándose a distintas necesidades operativas: 

Sistema de 2 tubos
Operación reversible eficiente para demandas estacionales de calefacción y enfriamiento.

Ideal para:
  • Centros comerciales
  • Hospitales
  • Hoteles
  • Edificios de oficinas
  • Escuelas

Proporciona calefacción y enfriamiento estacional confiables con alta eficiencia energética.

Sistema de 4 tubos
Calefacción y enfriamiento simultáneos durante todo el año.

Ideal para:
  • Edificios de uso mixto
  • Instalaciones de salud
  • Laboratorios
  • Entornos data-driven
  • Hoteles y grandes edificios comerciales

Garantiza disponibilidad simultánea de agua caliente y fría bajo demanda, ideal para edificios con múltiples zonas y cargas variables.

Transforme y aproveche sus operaciones al máximo con nosotros. Comience a construir la ruta hacia el futuro.

Por favor, utiliza este formulario para enviar una consulta.
Este formulario recopila su nombre, dirección de correo electrónico y otra información personal. Le invitamos a leer nuestro Aviso de Privacidad para conocer cómo protegemos y gestionamos tus datos personales.

Al completar este formulario y enviar su información, usted confirma que ha revisado, comprendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos de cookies.