Serpentines de Calefacción y Enfriamiento

Serpentines de Calefacción y Enfriamiento

Los serpentines de calefacción y enfriamiento son ideales para muchas aplicaciones

Descripción general del equipo

Nuestros Serpentines de Calefacción y Enfriamiento ayudan a impulsar la línea más amplia de equipos de manejo de aire de la industria, equipos que confían en estos serpentines para un control confortable de la temperatura interior. Con un rendimiento de alta calidad y una amplia selección de serpentines sueltos para su uso con agua, refrigerante o vapor, nuestros serpentines de agua caliente y enfriada están disponibles en múltiples diámetros y diferentes tipos de material.
Descripción general del equipo

Características

  • Amplia gama: Una amplia selección de serpentines para calefacción por agua caliente o vapor, y enfriamiento por agua enfriada o expansión directa.
  • Flexible: Las opciones de material incluyen aletas de cobre, carcasas de acero inoxidable y revestimiento fenólico.