Soluciones de climatización YORK® eficientes, saludables y sostenibles para edificaciones comerciales e industriales

Nuestros equipos HVAC marca YORK® son reconocidos por su eficiencia energética, ser amigables con el medio ambiente y contar con la más avanzada tecnología. Ofrecemos soluciones para todo tipo de edificación comercial e industrial.

Equipos HVAC para diferentes aplicaciones

Ofrecemos el portafolio más completo de soluciones de climatización, garantizando un rendimiento fiable bajo cualquier condición de temperatura y carga térmica, utilizando refrigerantes de mínimo impacto ambiental.

Chillers Condensados por Agua   Chiller

YGWE screw chiller

YGWE

100-734 TR(350 - 2,580 kW)
Compresor tipo tornillo de velocidad fija, refrigerante R-134a, solo a 50 Hz. Disponible en modo Heat Pump y Heat Recovery. 60Hz disponible con SQ en ciertas condiciones.

YMC²

YMC²

165-1,000 TR (580 - 3,520 kW)
Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable y filtro de armónicos, refrigerante R-134a o R-513A. Disponible modo Heat Pump.

YVWH

YVWH

100-340 TR (350 - 1,200 kW)
Compresor tipo tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a y R-1234ze.

YZ

YZ

150-2,020 TR (530-7104​​ kW)​​
Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable, refrigerante R-1233zd. Disponible modo Heat Pump.

YVWE

YVWE

100-420 TR (350 - 1,477 kW)
Compresor de tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a.

YK-EP

YK-EP

2,500-3,500 TR (8,800 - 12,300 kW)
Compresor centrífugo con economizador, refrigerante R-134ª.

YVWA

YVWA

120-300 TR (420 - 1,055 kW)
Compresor tipo tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a o R-513A. Disponible modo Heat Pump.

CYK

CYK

300-2,500 TR (1,050 – 8,800 kW)
Compresor centrífugo compuesto, refrigerante R-134a. Disponible modo Heat Pump.

YK

YK

250-3,000 TR (879 - 10,500 kW)
Compresor centrífugo de velocidad fija o variable, refrigerante R-134a, R-513A y R-1234ze. Disponible modo Heat Pump y Heat Recovery.

YD

YD

1,500-6,000 TR (5,300 – 21,100 kW)
Doble compresor centrífugo de velocidad variable, refrigerante R-134a.

Chillers Condensados por Aire Chillers Condensados por Aire

YLAA

YLAA

40-230 TR (140 - 800 kW)
Compresor tipo scroll. Condensador de microcanal con 5 años de garantía, VSD Fans y opción de recuperador de calor, refrigerantes R-410a y R-454b.

YVFA

YVFA

150-500 TR (525 - 1750 kW)
Compresor tipo Tornillo con VSD con modo de Libre Enfriamiento. Condensador de microcanal con 5 años de garantía, VSD Fans, EC Fans. Evaporador Hibrido Falling Film. Refrigerantes R-134a, R-513a y R-1234ze

YVAA

YVAA

150-575 TR (525 - 2022 kW)
Compresor tipo Tornillo con VSD. Condensador de microcanal con 5 años de garantía o condensador de cobre-aluminio, VSD Fans, EC Fans. Evaporador Hibrido Falling Film y opción de recuperador de calor. Refrigerantes R-134a, R-513a y R-1234ze

YVAM

YVAM

250-485 TR (880 - 1320 kW)
Compresor Centrifugo Magnético. Condensador tipo microcanal con 5 años de garantía, EC Fans. Quick Start, IEEE519 coo estándar, Evaporador Hibrido Falling Film. Refrigerantes R-134a y R-1234ze.

YCPB_IMAGE_LOGOYORK

YCPB

86-253 TR (303 - 890 kW) Bomba de calor.  Compresores Scroll EVI. Condensador Cu-Al con 5 años de garantía, VSD Fans. Hydrokits disponibles. Evaporador de placas. Refrigerante R-454B.
 • Certificación Eurovent
 • Opción 4 tubos

Chillers de Absorción   Chilers

YHAU / YHAP

YHAU / YHAP

30 - 2000 TR (105 - 7034 kW)
Impulsado por agua caliente, vapor, gas natural o aceite ligero y con agua desionizada como refrigerante.

Chillers Modulares                  Chillers Modulares

YMAA / YMPA CHILLER MODULAR

YMAA / YMPA CHILLER MODULAR

12 - 71TR (44 - 255 kW)
Compresor scroll inverter, refrigerante R-410A. Configuración modular de hasta 32 unidades. Disponible solo en 50Hz.

YCAE-X

YCAE-X

19, 28, 37 y 46 TR (65, 200, 130, 160 kW)
Compresores Scroll fijo. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 32 unidades, modo heat pump. Disponible en 50hz.

YMAE-X

YMAE-X

13 y 19 TR (45 y 65 kW)
Compresores Scroll inverter EVI. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 16 unidades, modo heat pump. Disponible en 380-3-50/60hz.

YVAG

YVAG

3 a 11 TR (11 a 40 kW)
Compresor Scroll invertir. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 4 unidades. Disponible en 50hz

YMAE130Q

YMAE130Q

35 TR (130kW)
Compresores Scroll inverter EVI. Versión frio-calor simultaneo (4 tubos). Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 16 unidades. Disponible en 380-3-50/60hz. Ventiladores EC

YMAE

YMAE

35 TR (130kW)
Compresores Scroll inverter EVI. Versión heat pump (2 tubos) y frio calor simultaneo (4 tubos). Refrigerante R-454B, configuración modular hasta 32 unidades. Disponible en 460-3-60hz. Ventiladores EC.

Manejadoras de Aire - Aplicadas   Aire Aplicadas

CRAH

CRAH

Desarrollada para centros de datos con descarga horizontal y vertical. Cuenta con control HMI, instrumentación y una capacidad de 15,000-60,000 CFM (30-120 TR).

SOLUTION (Interior)

SOLUTION (Interior)

Configurable para aplicaciones industriales, comerciales y clínicas para uso interior. Controles e instrumentación integrada. Con capacidades de 2,000-100,000 CFM (5-400 TR).

YSM (Interior)

YSM (Interior)

Ideal para la industria clínica y farmacéutica. Configurable a los requerimientos del diseñador con capacidades de 2,000-105,000 CFM (5-400 TR).

SOLUTION (Exterior)

SOLUTION (Exterior)

Unidad personalizable para todo tipo de aplicaciones para uso exterior. Con recubrimiento que soporta más de 2,000 hrs de cámara salina y techo de triple capa patentado con garantía de 10 años. Con capacidades de 2,000-50,000 CFM (5-200 TR).

YSM-Exterior

YSM (Exterior)

Fabricada con acero inoxidable o recubrimiento. Configurable a los requerimientos del diseñador con capacidades de 2,000-45,000 CFM (5-200 TR).

Manejadoras de Aire - Comerciales

YCM

YCM

Manejadora de uso interior para aplicaciones comerciales e industriales donde el control de humedad y filtración son críticos. Con capacidad de 1,100-26,500 CFM (3-55 TR).

YSE

YSE

Unidad de pared simple o doble de 1“ con ventiladores de curva, configuración Vertical / horizontal, y diferentes niveles de filtración. Con capacidad de 1,100-21,200 CFM.

YAH

YAH

Manejadora de uso interior para aplicaciones comerciales. Con capacidad de 800-8,800 CFM (1.5-25 TR).

Fancoils Hidrónicos

YDFC

YDFC

Equipo Fan & Coil de 3 velocidades para recirculación de aire con capacidad de 850 -2,500 CFM (2.5-6 TR).

FC/FS

FC/FS

350 – 2,000 CFM, Alto rendimiento, disponible Hi-Rise y en Tandem, Motor ECM, serpentín DX, y múltiples opciones de configuración.

YGFC

YGFC

Equipo Fan & Coil de 3 velocidades para recirculación de aire 200 -1200 CFM (0.5-3.5 TR).

FL/FW

FL/FW

200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier requerimiento.

YEDFC

YEDFC

Equipo Fan & Coil con ventilador EC. Ideal para aplicaciones LEED. 400 -2200 CFM (0.5-5.5 TR).

HHH

HHH

200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier requerimiento.

FH

FH

250 - 1,200 CFM, Unidades de tipo horizontal con bajo perfil, diseño flexible, motores de alta eficiencia, disponible con serpentín DX.

HKH

HKH

300 - 1,500 CFM, Cassette de 2 & 4 vías, con ventilador silencioso, filtro de aire, Rejilla fácilmente desmontable para limpieza. Incluye control.

FN

FN

600 – 2, 000 CFM, Tipo horizontal con alto rendimiento, disponible con múltiples opciones, como caja de mezcla, serpentin DX, entre otros.

Condensadoras

YLUA

YLUA

80-160 TR (281 – 560 KW) Unidad de condensación, compresor tipo scroll, refrigerante R-454B, centro de control resistente a la intemperie, alta eficiencia.

Volumen de Aire Variable - VAV

TVS PARALLEL FLOW

TVS PARALLEL FLOW

100 – 8,000 CFM, Caja de volumen variable, construcción de bloqueo mecánico, construcción en acero galvanizado, sensor de flujo de aire Flow Star.

TCS SERIES FLOW

TCS SERIES FLOW

100 - 4,000 CFM, Amplio rango de capacidad, motor de ventilador altamente eficiente, bobinas de vapor, baja altura disponible, opciones flexibles de calor.

TCS SERIES FLOW

TCS SERIES FLOW

100 – 4,800 CFM, Variedad de combinaciones de ventilador y válvula de aire, solo 14” de alto , hasta 1000 CFM, controlador de velocidad del ventilador SCR.

Blowercoils

AHD

AHD

600 - 4,400 CFM, Diseñados para maximizar la flexibilidad de selección e instalación. Posee opciones como caja de mezcla, filtración, etc.

AHI/AVI

AHI/AVI

800 – 4,000 CFM, Manejadora de aire, horizontal y vertical, pared simple de 1” para aplicaciones de presión estática media.

AVD

AVD

600 - 4,400 CFM, Elaboradas en acero galvanizado, protección salina 125 horas ASTM B-117, paredes reforzadas y aislamiento de espuma.

Atendemos diferentes industrias

Hospitales

Nuestras soluciones HVAC son energéticamente eficientes y garantizan el control de la temperatura en misiones críticas.

Hoteles

Garantizamos el confort de los huéspedes, ayudando a disminuir los costos de operación de las instalaciones hoteleras.

Industria y Manufactura

Reduzca los costos de energía y mejore la eficiencia de plantas industriales y fábricas con soluciones conectadas y eficaces.

Monitor and building icon

Centros de Datos

Contamos son sistemas de climatización para entornos críticos, cuando la fiabilidad es primordial.

Edificios Comerciales

Garantizamos eficiencia energética y operativa, brindando confort y reduciendo costos eficazmente.

Educación

Ofrecemos sistemas HVAC versátiles para adaptarse a diversos entornos educativos.

Deportes y entretenimiento

Supere los retos exclusivos de la climatización de estas instalaciones con soluciones diseñadas para ofrecer un rendimiento eficaz y fiable.

Distritos térmicos

Logre ahorros energéticos y objetivos de sostenibilidad a largo plazo con nuestras soluciones para climatización en sectores urbanos.

Por qué elegir las soluciones de climatización marca YORK de Johnson Controls

sustainability icon

Ayudan a la eficiencia energética

co2

Compatibles con refrigerantes de bajo GWP

Equipos con Certificación AHRI

Más de 150 años de experiencia comprobada

Chillers modulares listos para entrega

Pregunta por nuestro portafolio de chillers modulares listos para entrega inmediata en Chile y Colombia, para necesidades comerciales e industriales de gran escala.

Transforme y aproveche sus operaciones al máximo con nosotros.
Comience a construir la ruta hacia el futuro.

Por favor, utilizar este formulario para enviar una consulta.
Este formulario recopila su nombre, dirección de correo electrónico y otra información personal.
Le invitamos a leer nuestro Aviso de Privacidad para conocer cómo protegemos y gestionamos tus datos personales.
Al completar este formulario y enviar su información, usted confirma que ha revisado, comprendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos de cookies.