Soluciones de climatización YORK® eficientes, saludables y sostenibles para edificaciones comerciales e industriales
Nuestros equipos HVAC marca YORK® son reconocidos por su eficiencia energética, ser amigables con el medio ambiente y contar con la más avanzada tecnología. Ofrecemos soluciones para todo tipo de edificación comercial e industrial.
Equipos HVAC para diferentes aplicaciones
Chillers Condensados por Agua 
YGWE
100-734 TR(350 - 2,580 kW)
Compresor tipo tornillo de velocidad fija, refrigerante R-134a, solo a 50 Hz. Disponible en modo Heat Pump y Heat Recovery. 60Hz disponible con SQ en ciertas condiciones.
YMC²
165-1,000 TR (580 - 3,520 kW)
Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable y filtro de armónicos, refrigerante R-134a o R-513A. Disponible modo Heat Pump.
YVWH
100-340 TR (350 - 1,200 kW)
Compresor tipo tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a y R-1234ze.
YZ
150-2,020 TR (530-7104 kW)
Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable, refrigerante R-1233zd. Disponible modo Heat Pump.
YVWE
100-420 TR (350 - 1,477 kW)
Compresor de tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a.
YK-EP
2,500-3,500 TR (8,800 - 12,300 kW)
Compresor centrífugo con economizador, refrigerante R-134ª.
YVWA
120-300 TR (420 - 1,055 kW)
Compresor tipo tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a o R-513A. Disponible modo Heat Pump.
CYK
300-2,500 TR (1,050 – 8,800 kW)
Compresor centrífugo compuesto, refrigerante R-134a. Disponible modo Heat Pump.
YK
250-3,000 TR (879 - 10,500 kW)
Compresor centrífugo de velocidad fija o variable, refrigerante R-134a, R-513A y R-1234ze. Disponible modo Heat Pump y Heat Recovery.
YD
1,500-6,000 TR (5,300 – 21,100 kW)
Doble compresor centrífugo de velocidad variable, refrigerante R-134a.
Chillers Condensados por Aire 
YLAA
40-230 TR (140 - 800 kW)
Compresor tipo scroll. Condensador de microcanal con 5 años de garantía, VSD Fans y opción de recuperador de calor, refrigerantes R-410a y R-454b.
YVFA
150-500 TR (525 - 1750 kW)
Compresor tipo Tornillo con VSD con modo de Libre Enfriamiento. Condensador de microcanal con 5 años de garantía, VSD Fans, EC Fans. Evaporador Hibrido Falling Film. Refrigerantes R-134a, R-513a y R-1234ze
YVAA
150-575 TR (525 - 2022 kW)
Compresor tipo Tornillo con VSD. Condensador de microcanal con 5 años de garantía o condensador de cobre-aluminio, VSD Fans, EC Fans. Evaporador Hibrido Falling Film y opción de recuperador de calor. Refrigerantes R-134a, R-513a y R-1234ze
YVAM
250-485 TR (880 - 1320 kW)
Compresor Centrifugo Magnético. Condensador tipo microcanal con 5 años de garantía, EC Fans. Quick Start, IEEE519 coo estándar, Evaporador Hibrido Falling Film. Refrigerantes R-134a y R-1234ze.
YCPB
86-253 TR (303 - 890 kW) Bomba de calor. Compresores Scroll EVI. Condensador Cu-Al con 5 años de garantía, VSD Fans. Hydrokits disponibles. Evaporador de placas. Refrigerante R-454B.
• Certificación Eurovent
• Opción 4 tubos
Chillers de Absorción 
YHAU / YHAP
30 - 2000 TR (105 - 7034 kW)
Impulsado por agua caliente, vapor, gas natural o aceite ligero y con agua desionizada como refrigerante.
Chillers Modulares 
YMAA / YMPA CHILLER MODULAR
12 - 71TR (44 - 255 kW)
Compresor scroll inverter, refrigerante R-410A. Configuración modular de hasta 32 unidades. Disponible solo en 50Hz.
YCAE-X
19, 28, 37 y 46 TR (65, 200, 130, 160 kW)
Compresores Scroll fijo. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 32 unidades, modo heat pump. Disponible en 50hz.
YMAE-X
13 y 19 TR (45 y 65 kW)
Compresores Scroll inverter EVI. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 16 unidades, modo heat pump. Disponible en 380-3-50/60hz.
YVAG
3 a 11 TR (11 a 40 kW)
Compresor Scroll invertir. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 4 unidades. Disponible en 50hz
YMAE130Q
35 TR (130kW)
Compresores Scroll inverter EVI. Versión frio-calor simultaneo (4 tubos). Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 16 unidades. Disponible en 380-3-50/60hz. Ventiladores EC
YMAE
35 TR (130kW)
Compresores Scroll inverter EVI. Versión heat pump (2 tubos) y frio calor simultaneo (4 tubos). Refrigerante R-454B, configuración modular hasta 32 unidades. Disponible en 460-3-60hz. Ventiladores EC.
Manejadoras de Aire - Aplicadas 
CRAH
Desarrollada para centros de datos con descarga horizontal y vertical. Cuenta con control HMI, instrumentación y una capacidad de 15,000-60,000 CFM (30-120 TR).
SOLUTION (Interior)
Configurable para aplicaciones industriales, comerciales y clínicas para uso interior. Controles e instrumentación integrada. Con capacidades de 2,000-100,000 CFM (5-400 TR).
YSM (Interior)
Ideal para la industria clínica y farmacéutica. Configurable a los requerimientos del diseñador con capacidades de 2,000-105,000 CFM (5-400 TR).
SOLUTION (Exterior)
Unidad personalizable para todo tipo de aplicaciones para uso exterior. Con recubrimiento que soporta más de 2,000 hrs de cámara salina y techo de triple capa patentado con garantía de 10 años. Con capacidades de 2,000-50,000 CFM (5-200 TR).
YSM (Exterior)
Fabricada con acero inoxidable o recubrimiento. Configurable a los requerimientos del diseñador con capacidades de 2,000-45,000 CFM (5-200 TR).
Manejadoras de Aire - Comerciales
YCM
Manejadora de uso interior para aplicaciones comerciales e industriales donde el control de humedad y filtración son críticos. Con capacidad de 1,100-26,500 CFM (3-55 TR).
YSE
Unidad de pared simple o doble de 1“ con ventiladores de curva, configuración Vertical / horizontal, y diferentes niveles de filtración. Con capacidad de 1,100-21,200 CFM.
YAH
Manejadora de uso interior para aplicaciones comerciales. Con capacidad de 800-8,800 CFM (1.5-25 TR).
Fancoils Hidrónicos
YDFC
Equipo Fan & Coil de 3 velocidades para recirculación de aire con capacidad de 850 -2,500 CFM (2.5-6 TR).
FC/FS
350 – 2,000 CFM, Alto rendimiento, disponible Hi-Rise y en Tandem, Motor ECM, serpentín DX, y múltiples opciones de configuración.
YGFC
Equipo Fan & Coil de 3 velocidades para recirculación de aire 200 -1200 CFM (0.5-3.5 TR).
FL/FW
200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier requerimiento.
YEDFC
Equipo Fan & Coil con ventilador EC. Ideal para aplicaciones LEED. 400 -2200 CFM (0.5-5.5 TR).
HHH
200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier requerimiento.
FH
250 - 1,200 CFM, Unidades de tipo horizontal con bajo perfil, diseño flexible, motores de alta eficiencia, disponible con serpentín DX.
HKH
300 - 1,500 CFM, Cassette de 2 & 4 vías, con ventilador silencioso, filtro de aire, Rejilla fácilmente desmontable para limpieza. Incluye control.
FN
600 – 2, 000 CFM, Tipo horizontal con alto rendimiento, disponible con múltiples opciones, como caja de mezcla, serpentin DX, entre otros.
Condensadoras
YLUA
80-160 TR (281 – 560 KW) Unidad de condensación, compresor tipo scroll, refrigerante R-454B, centro de control resistente a la intemperie, alta eficiencia.
Volumen de Aire Variable - VAV
TVS PARALLEL FLOW
100 – 8,000 CFM, Caja de volumen variable, construcción de bloqueo mecánico, construcción en acero galvanizado, sensor de flujo de aire Flow Star.
TCS SERIES FLOW
100 - 4,000 CFM, Amplio rango de capacidad, motor de ventilador altamente eficiente, bobinas de vapor, baja altura disponible, opciones flexibles de calor.
TCS SERIES FLOW
100 – 4,800 CFM, Variedad de combinaciones de ventilador y válvula de aire, solo 14” de alto , hasta 1000 CFM, controlador de velocidad del ventilador SCR.
Blowercoils
AHD
600 - 4,400 CFM, Diseñados para maximizar la flexibilidad de selección e instalación. Posee opciones como caja de mezcla, filtración, etc.
AHI/AVI
800 – 4,000 CFM, Manejadora de aire, horizontal y vertical, pared simple de 1” para aplicaciones de presión estática media.
AVD
600 - 4,400 CFM, Elaboradas en acero galvanizado, protección salina 125 horas ASTM B-117, paredes reforzadas y aislamiento de espuma.
Atendemos diferentes industrias
Hospitales
Nuestras soluciones HVAC son energéticamente eficientes y garantizan el control de la temperatura en misiones críticas.
Hoteles
Garantizamos el confort de los huéspedes, ayudando a disminuir los costos de operación de las instalaciones hoteleras.
Industria y Manufactura
Reduzca los costos de energía y mejore la eficiencia de plantas industriales y fábricas con soluciones conectadas y eficaces.
Centros de Datos
Contamos son sistemas de climatización para entornos críticos, cuando la fiabilidad es primordial.
Edificios Comerciales
Garantizamos eficiencia energética y operativa, brindando confort y reduciendo costos eficazmente.
Educación
Ofrecemos sistemas HVAC versátiles para adaptarse a diversos entornos educativos.
Deportes y entretenimiento
Supere los retos exclusivos de la climatización de estas instalaciones con soluciones diseñadas para ofrecer un rendimiento eficaz y fiable.
Distritos térmicos
Logre ahorros energéticos y objetivos de sostenibilidad a largo plazo con nuestras soluciones para climatización en sectores urbanos.
Por qué elegir las soluciones de climatización marca YORK de Johnson Controls
Ayudan a la eficiencia energética
Compatibles con refrigerantes de bajo GWP
Equipos con Certificación AHRI
Más de 150 años de experiencia comprobada

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)