- Johnson Controls
- Sistemas de Detección y Alarma contra Incendios SIMPLEX
Protección comprobada para personas y bienes
Durante décadas, Simplex ha marcado la pauta en materia de seguridad y rendimiento
¿Cansado de las falsas alarmas y el tiempo de inactividad? ¿Necesita un sistema que crezca a la par de su empresa? ¿Busca una protección de clase mundial sin complejidad adicional?
Es por eso que las organizaciones líderes a nivel mundial siguen eligiendo Simplex.
Con el respaldo de la experiencia y la investigación y desarrollo de Johnson Controls, Simplex ofrece soluciones inteligentes de detección de incendios diseñadas para cumplir con los requisitos normativos. Desde pequeñas empresas hasta compañías de la lista Fortune 500, adaptamos sistemas que ayudan a proteger de forma confiable a las personas y los bienes, al tiempo que convierten los datos en acciones más rápidas y seguras.
Hable con un experto en detección de incendios de Simplex
Complete sus datos para una agendar asesoría gratuita
Detección de incendios diseñada para el presente y preparada para el futuro
Llevamos décadas perfeccionando sistemas de detección de incendios que son sofisticados, pero sencillos de manejar en el día a día.
CUMPLIMIENTO OPTIMIZADO
Los paneles de control de alarmas contra incendios Simplex cuentan con las certificaciones UL, FM y UUKL, y cumplen con una amplia variedad de requisitos industriales y normativos. También disponemos de dispositivos multitono que cumplen con el código NFPA 72 para notificaciones de baja frecuencia.
FLEXIBLES A LARGO PLAZO
Los sistemas Simplex son modulares y compatibles con versiones anteriores y posteriores, lo que facilita y agiliza las actualizaciones futuras. También pueden funcionar con la infraestructura existente para realizar actualizaciones y ampliaciones rentables.
ACCESO REMOTO
Nuestra aplicación móvil con conexiones seguras en la nube proporcionan a los usuarios notificaciones en tiempo real sobre la actividad del sistema de alarma contra incendios, ya sea en un solo edificio de cuatro zonas o en un campus de varios edificios con 3000 puntos o más.
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿En qué tipo de instalaciones funciona Simplex?
Simplex funciona en una amplia gama de instalaciones, desde oficinas en un solo edificio hasta campus corporativos con múltiples sedes. Nuestras soluciones cuentan con la confianza de centros de salud, escuelas, fábricas y manufactura, data centers y hoteles, y se adaptan a su entorno y necesidades operativas.
-
¿Cómo ayuda Simplex a reducir las falsas alarmas y el tiempo de inactividad del sistema?
Simplex utiliza sensores inteligentes y direccionables que distinguen entre amenazas reales y condiciones cotidianas como la aparición de polvo o vapor. Los dispositivos ajustan automáticamente la sensibilidad y le avisan cuando un detector necesita limpieza antes de que se convierta en un problema.
-
¿Qué significa “direccionable”?
Es como un identificador de llamadas para la detección de incendios, y es donde Simplex tiene una clara ventaja en la industria. A diferencia de los sistemas convencionales basados en zonas, cada dispositivo direccionable de Simplex tiene una dirección digital única que identifica exactamente qué dispositivo se ha activado y dónde. Estos dispositivos supervisan continuamente su propio estado, lo que
permite:- Resolución más rápida de problemas
- Alertas instantáneas de fallas
- Menores costos de instalación y mantenimiento
Además, nuestros dispositivos de notificación direccionables se prueban automáticamente en segundos, lo que ahorra tiempo, mano de obra y evita interrupciones de las actividades comerciales. Es un control de precisión que otros sistemas intentan igualar.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)