Un BAS Simple, Flexible y Rentable

EasyIO Neo Series optimiza todo el flujo de trabajo: una sola herramienta, un solo entorno y un solo costo que cubre todo el ciclo de vida del proyecto. Incremente su tasa de éxito al reducir los costos de ciclo de vida: disminuye la necesidad de stock de seguridad, se ajusta fácilmente a los cambios del proyecto y ofrece total transparencia en los costos de principio a fin.

Dollar icon
Hasta un 5-10% más Asequible

Gracias a sus Protocolos Abiertos y una Arquitectura BAS Escalable

WP BLUE ICON 2
Hasta 50% Menos en la necesidad de stock de seguridad

Simplificando el diseño del hardware del sistema.

WP BLUE ICON 3
Un 20% Menos los costos de desarrollo de la plataforma

Gracias a su compatibilidad de integración con versiones anteriores.

Sin complejidades, sin fricciones y sin restricciones de licencias para su propiedad

EasyIO Neo Series se creó para corregir el antiguo modelo de sistemas de automatización de edificios: cerrados y costosos, y ofrecer un control seguro con un modelo de licenciamiento sencillo. Incorpora seguridad integrada directamente en los dispositivos del borde (edge) y funciones inteligentes, todo a un precio predecible. Sin sorpresas.

Arrow icon with gear

Hasta un 6 % menos de tiempo de ingeniería gracias a flujos de trabajo por lotes y automatizaciones inteligentes.

Security icon

Seguridad con certificación Secure-by-design mediante protocolos de seguridad sólidos y certificables, incluido cifrado TLS 1.3, autenticación SHA-256 y control de acceso basado en roles.

Benefits_Prevent lateral movement

Modulo de Entrada y Salidas más eficientes, ocupando una fracción del espacio tradicional frente a otros sistemas.

Employee icon

Interoperabilidad total sin costos extra: soporte nativo para BACnet/IP, BACnet/MSTP, Modbus TCP y Modbus RTU, listo para integrarse con sistemas nuevos o existentes.

People_Blue-07

Hasta un 64 % más eficiente su aprendizaje, impulsada por una interfaz intuitiva que facilita su navegación y configuración.

Features_Any IP infrastructure

Arquitectura Abierta y Flexible, compatible con múltiples protocolos —incluyendo API KNX, MQTT y RESTful— que elimina la dependencia de un proveedor y brinda total libertad de diseño para cualquier proyecto.

Más fácil de diseñar, más rápido de implementar

Diseñado para hacer que los proyectos sean más fáciles de diseñar, EasyIO Neo Series es más rápido de implementar y más fácil de expandir. Ofrece adaptabilidad y ciberseguridad a largo plazo, todo ello sin complejos modelos de licencia. Reúne un alto rendimiento y conectividad de IT para ayudar a nuestros socios y clientes a lograr más con menos, ya sea implementando un solo controlador o administrando toda la red de un edificio.

WP BLUE ICON 4
Controladores: toda la inteligencia perimetral en uno

Los controladores EasyIO Neo Series son potentes unidades todo en uno para el control de edificios. Incorporan una interfaz web intuitiva y ofrecen soporte nativo para los principales protocolos —como BACnet y Modbus— sin licencias adicionales ni costos de integración. .

WP BLUE ICON 5
Módulos de E/S

EasyIO Neo Series cuenta con un diseño modular de alta densidad que permite ajustar con precisión el número de E/S según las necesidades de cada proyecto, evitando sobredimensionamientos y reduciendo los costos de hardware.

WP BLUE ICON 6
Arquitectura perimetral, del borde a la empresa

Esta arquitectura ofrece un entorno unificado y sin interrupciones, desde el controlador perimetral hasta el servidor, asegurando un rendimiento consistente y una gestión centralizada. El control local con conectividad segura a la nube permite cumplir los requisitos de ciberseguridad del cliente sin añadir complejidad para los integradores.

WP BLUE ICON 7
Herramienta de programación EasyIO

La herramienta de programación EasyIO Neo (EPT) es un entorno de ingeniería intuitivo y todo en uno para crear lógica de control, diseñar gráficos y gestionar integraciones. Su flujo de trabajo familiar acelera la incorporación y la productividad de los equipos de ingeniería.

EasyIO Neo Series

EasyIO Neo Series

Más información sobre los sistemas de automatización de edificios diseñados para integradores

¿Quiere saber más sobre cómo se diseñan e implementan los sistemas de control? ¿O leer escenarios del mundo real que muestran cómo es la automatización moderna de edificios?

 
Hable con un experto

Descubra de primera mano si EasyIO Neo Series puede simplificar su flujo de trabajo

La mejor forma de saber si una herramienta es adecuada para tus proyectos es verla en acción. Agende una demostración y descubra cómo la plataforma gestiona configuración, gráficos y administración sin costos adicionales de licencia. 
Obtenga información sobre el impacto en los costos, los escenarios de implementación y los casos de uso.
Descargue nuestra guía de expertos
People Image
stock introducing

¿Cansado de herramientas que complican lo simple?

Todos los integradores conocen las dificultades: gestionar licencias incluso para funciones básicas, lidiar con interfaces poco intuitivas y esperar actualizaciones que deberían tomar minutos, pero terminan consumiendo horas. Los sistemas BAS heredados simplemente no fueron diseñados para la forma de trabajar actual.

 
EasyIO Neo Series resuelve todos estos problemas. Ofrece integración sin límites con soporte nativo para los protocolos que usas cada día, además de acceso remoto seguro pensado para un BAS moderno. Sin costos ocultos, sin complementos y sin barreras entre tú y el trabajo que necesitas completar. Y las actualizaciones ya no te detendrán: con EasyIO Neo Series, estarás de vuelta en minutos.
 

Reserve su sesión y traiga sus desafíos de integración más complejos: nuestro experto está listo para ayudarle.

Reserve su sesión personalizada

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.