Bomba de Calor / Recuperador de Calor
R410A 60Hz
4-54 HP
La tecnología de los Sistemas de Refrigerante de Flujo Variable (VRF, por sus siglas en inglés) ofrece a propietarios de edificios, arquitectos, ingenieros, consultores y contratistas; una solución novedosa para abordar el reto en común de reducir costos de operación, proporcionando confort en todas las zonas del edificio considerando sus variaciones de carga y ocupación. Los sistemas YORK® VRF GEN II ofrecen:
- Unidades exteriores rediseñadas para entregar una eficiencia de hasta un 26.5%
- Adición de módulos base de 20, 22 y 24 HP en un solo gabinete
- Unidades interiores tipo mini cassette de 4 vías desde 0.5 a 2 toneladas de refrigeración
- Kits de expansión y control para manejadoras de aire desde 1.5 hasta 15 toneladas de refrigeración
- Cajas recuperadoras de calor multi-puertos de 4, 8, 12 y 16 salidas
- Nueva interfaz BACnet con la mayor capacidad de monitoreo y control en el mercado.
- Compresor inverter con 13 nuevos componentes y control inteligente que mejora la precisión de modulación de frecuencia en incrementos de +/- 0,1Hz para reducir el consumo de energía.
- La cámara silenciadora del compresor y las aspas del ventilador han sido rediseñadas para brindar una mejor experiencia de confort, logrando reducir sustancialmente el nivel de ruido de la unidad exterior y contribuyendo a una operación estable del sistema.
- Mayor alcance para instalación de tubería en recorridos verticales entre la más alejada unidad interior y la unidad exterior de hasta 110m, ayudando con esto a reducir el tiempo de diseño de los sistemas y mejorando la aplicación del sistema en edificios de gran altura.
- Facilidad de mantenimiento e instalación: la distribución de los componentes internos de la unidad exterior permiten contar con espacio suficiente para facilitar las labores de mantenimiento e instalación. Los técnicos instaladores y de servicio, cuentan con una pantalla de 7 segmentos que les ayudará y facilitara realizar pruebas de arranque y diagnósticos del sistema en caso de fallos.
- Conectividad VRF Smart Gateway: para brindar una experiencia real de conectividad, el dispositivo de control VRF Smart Gateway (interfaz BACnet™) completa el paquete ofreciendo un control del sistema incomparable. Con la nueva interfaz, los datos del sistema VRF se integran de una manera fácil y rápida a los sistemas de control central para edificios (Building Automation Systems) por medio del protocolo de comunicación BACnet™, permitiendo a los propietarios un control y monitoreo sin precedentes de los diferentes sistemas instalados en su edificio, todo bajo una misma plataforma.
Distintas Aplicaciones
- Edificios con diferentes necesidades de confort por zona - como hoteles, escuelas, consultorios clínicos, oficinas comerciales y otros.
- Remodelación de edificios históricos en los cuales la instalación de ductos es limitado y donde la estructura del edifico no debe ser perturbada.
- Edificios en zonas con climas que requieren la aplicación de sistemas bomba de calor.