En Johnson Controls, ofrecemos la más amplia variedad de Actuadores de válvula y compuerta de climatización (HVAC) en la industria. Nuestros actuadores tienen un rango de par de 35 a 560 lbf-in y están disponibles con montaje directo, montaje remoto, retorno de muelle, retorno sin muelle, neumático e incluso de baja tensión. Tenga la seguridad de que con nuestros diseños consistentes y las convenientes características de operación incorporadas, disfrutará de un mayor nivel de control, sin necesidad de agregar complementos en el lugar.