Nuestros actuadores y válvulas de control de climatización (HVAC) proporcionan caudales uniformes, fiables y precisos, con independencia de las fluctuaciones de presión inherentes a cualquier sistema dinámico. La uniformidad de nuestros diseños y las prácticas características de funcionamiento integradas ofrecen un control excepcional sin necesidad de complementos específicos.
Fácil instalación
Los actuadores se pueden retroadaptar en cualquier aplicación, con independencia de la marca de la válvula de bola.
Selección de tamaños simplificada
Se seleccionan según requisitos de GPM, no basándose en cálculos de Cv.
Caudal perfecto
Las válvulas suministran el caudal correcto con independencia de las fluctuaciones de presión.