La solución perfecta para sus necesidades y su presupuesto
La plataforma EasyIO es su «kit de primeros auxilios» para conseguir un entorno hospitalario cómodo y saludable.EasyIO guide.
Le ayuda a gestionar las condiciones energéticas para que las instalaciones funcionen de manera óptima y así mejorar el bienestar de los pacientes.
Mejore el entorno de su hospital y, con ello, el confort de los pacientes
Con EasyIO, creará un espacio mucho más cómodo para sus pacientes:
- Monitorización de luz, temperatura, aire y sonido para un entorno más saludable
- Gestión de la circulación del aire para mejorar su calidad
- Mayor seguridad: control de acceso, CCTV, datos registrados
- Cumplimiento con la normativa sanitaria
- Menor riesgo de contagio en un entorno médico más sano
Gestión energética siempre fácil
Gracias la interfaz de EasyIO, sumamente fácil de usar y con un panel de control y unos gráficos muy intuitivos, podrá:
- Obtener informes de asistencia automáticos
- Personalizar los ajustes de alarmas
- Programar automáticamente tareas rutinarias
- Consultar toda la información ambiental en tiempo real
- Prever cuándo habrá que realizar tareas de mantenimiento
- Mejorar el control de entrada y salida
Ahorre costes y optimice el presupuesto
EasyIO es un sistema de gestión de edificios mucho más sencillo, con el que podrá:
- Realizar estimaciones de costes según ciclos de vida previstos, simulación y creación de modelos de entornos futuros
- Optimizar el consumo de energía y monitorizar posibles pérdidas
- Maximizar el rendimiento de la planta y minimizar los residuos, con lo que gestionará los costes de forma más eficiente
- Gestionar las aguas grises para ahorrar en la factura del agua
- Diseñar planes para un mantenimiento más predictivo y eficiente
Limite el desperdicio de energía y cumpla sus objetivos de sostenibilidad
Con EasyIO, le resultará más fácil que nunca cumplir sus objetivos de sostenibilidad, ya que podrá:
- Minimizar el desperdicio de energía y recursos mediante la optimización de plantas y gestión de aguas grises
- Monitorizar constantemente las pérdidas de energía térmica en ventanas, puertas y ventilación para conservar y ahorrar energía
- Integrar datos de la previsión meteorológica para optimizar la eficiencia energética
- Conseguir certificaciones de construcción medioambientalmente eficiente, como WELL, LEED y BREEAM
Descubra cómo puede ayudarle EasyIO a mejorar su entorno hospitalario
Le sugerimos rellenar el formulario que figura a continuación para contactar con nosotros.
Gran resiliencia y sistema informático de altas
capacidades
Compatible con protocolos abiertos
Sin cuotas de licencia

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)