Las herramientas CPT son un paquete de programación de software de código abierto que ofrece herramientas de gestión y configuración de terceros para productos que funcionan en un entorno Sedona, como las series FG, FW y 30P. La serie F de EasyIO está diseñada mediante la integración de la tecnología más reciente, como HTML5, PHP, SQL, protocolos y pasarelas incorporados. Las herramientas CPT permiten configurar y gestionar el servidor web en la serie F de EasyIO.
Espacio de trabajo
En el espacio de trabajo se desarrollan los programas de aplicación. En la esquina superior derecha del espacio de trabajo hay un buscador de vistas, que sirve para localizar objetos y navegar por las fichas de trabajo dentro del espacio de trabajo. Hay diversas formas de incorporar objetos al espacio de trabajo.
Gestión de kits
La gestión de kits de CPT Tools sirve para gestionar los kits de Sedona en un controlador de Sedona. El gestor de kits muestra todos los kits instalados en la carpeta seleccionada de CPT Tools o de Sedona.
Gráficos para navegador web
CPT Tools tiene una función interna para crear páginas gráficas que pueden verse en un navegador web. La serie FG de EasyIO permite además crear gráficos en el propio controlador (en la tarjeta mircoSD).
Gráfico de historial con SQL Database
La serie FG de EasyIO incluye un programa de SQL Lite en su máquina virtual. SQL Lite puede almacenar historiales en tablas y columnas. Los datos de las tablas de SQL Lite pueden mostrarse en gráficos web de CPT. Esta función solo está disponible con gráficos de CPT.
Widget Adaptador
CPT Tools ofrece numerosos widgets para crear gráficos de CPT, pero como es difícil responder a las distintas necesidades de todos los usuarios, hemos incorporado el widget adaptador. Este widget ya gestiona la lógica de comunicación de datos, aplica propiedades de widgets básicos y carga archivos javascript/css, lo que permite al desarrollador concentrarse en la lógica específica de su propio widget.
Copia de seguridad y restauración mediante navegador web
El servidor web de CPT Tools ofrece una opción de copia de seguridad y restauración para la aplicación Sedona que además hace copia de seguridad de los gráficos de la tarjeta SD.
Panel de control
El panel de control integrado de la serie FG+ de EasyIO permite a los usuarios presentar la información importante en formato de panel. Es una función y herramienta muy práctica para implementaciones a pequeña escala. Además es gratuita y facilita la presentación rápida de datos a los usuarios finales.
¿Quiere la plataforma EasyIO inteligente, flexible y resiliente?
Rellene el siguiente formulario y póngase en contacto con nosotros.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)