- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- YORK® Process Systems
- Compresores de tornillo rotativos de alta presión FRICK®
Compresores de Tornillo de Alta Presión FRICK®
Compresores de Tornillo Rotativo para aplicaciones críticas de alta presión
Descripción general del equipo
Como líder mundial en refrigeración y compresión de gas, diseñamos Compresores de Tornillo Rotativo FRICK® para las aplicaciones más exigentes y para cumplir los requisitos y estándares más importantes. Nuestros Compresores de Tornillo de Alta Presión están diseñados para la impulsión de gas combustible, la refrigeración de procesos y otras aplicaciones de compresión de gas a alta presión. Al ofrecer el mayor portafolio de compresores de tornillo del mundo, podemos suministrar un rango de presión de hasta 1100 psi (76 bares). En aplicaciones de turbina de gas, satisface las necesidades de alta presión y flujo constante de combustible, independientemente de la presión fluctuante de la entrada.
Con más de 14.500 compresores actualmente en servicio activo, no es de extrañar que nuestros clientes aprecien las avanzadas características de ahorro de energía que realmente ayudan a reducir el costo operativo, al tiempo que ofrecen el mejor rendimiento y confiabilidad de su clase.
Características
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos
Atrás
Siguiente

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)