- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- OEM (Fabricante de Equipo Original)
- Bloques Compresor de Tornillo OEM
Bloques Compresor de Tornillo OEM
Compresores de gas para aplicaciones de procesos críticos
- Compresores de Gas para aplicaciones de procesos críticos
- Control de Capacidad Continuo
Descripción general del equipo
En Johnson Controls, diseñamos compresores de gas confiables para que los integradores de sistemas los utilicen en sus aplicaciones de procesos críticos. Los bloques compresor de tornillo FRICK® modelos SGC, SGCH y SGCB están diseñados para comprimir una variedad de gases para soluciones de calidad en refrigeración, refrigeración de agua, compresión en cabeza de pozo, recolección de gas y recuperación de vapor.
Con 38 modelos que van desde 71 CFM a 5067 CFM, nuestros compresores de gas están disponibles para casi todas las necesidades de refrigeración industrial.
Características
|
|
|
|
|
|
|

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)