Controlador Wifi FW-8 de EasyIO

Controlador Wifi FW-8 de EasyIO

La serie FW (WiFi) admite normas de seguridad y redes IT y WiFi b/g/n. Esta serie puede formar parte de una red existente o utilizarse como una red WiFi de BMS independiente. El puerto dual Ethernet permite una configuración encadenada dentro de las normas de IT recomendadas.

  • Procesador principal MIPS a 580 MHz
  • Procesador ARM Cortex-M0 a 48 MHz para E/S
  • 128 MB de RAM

Productos

La serie FW (WiFi) admite normas de seguridad y redes IT y WiFi b/g/n. Esta serie puede formar parte de una red existente o utilizarse como una red WiFi de BMS independiente. El puerto dual Ethernet permite una configuración encadenada dentro de las normas de IT recomendadas.


La serie FW admite cliente/servidor BACnet IP, cliente/servidor BACnet MSTP, Modbus TCP/ RTU M/S, Sox, TCOM, P2P y MQTT. También incluye paneles preparados para HTML5 y puede programarse directamente mediante CPT.


FW-08 incluye 4 UI y 4 AO. Para control flotante, añada el módulo FR-02 opcional. La capacidad de puntos de entrada puede ampliarse mediante FD-20i de EasyIO. El coste único del controlador incluye las licencias y el mantenimiento anual.

An Industrial electronic module, labeled EasyIO with connection ports and two antennas

Características principales

  • Protocolos BACnet, Modbus, TCOM y Sox
  • Procesador principal MIPS a 580 MHz 
  • Cliente BACnet MSTP y cliente BACnet IP hasta 5 dispositivos
  • Procesador ARM Cortex-M0 a 48 MHz para E/S 
  • Servidor BACnet IP por WiFi o Ethernet 
  • 128 MB de RAM 
  • Servidor BACNet MS/TP
  • 32 MB de memoria flash 
  • Maestro Modbus TCP y RTU hasta 5 dispositivos 
  • 2 puertos Ethernet 10/100 
  • Protocolo punto a punto de EasyIO, compatible con las series FS, FG+, FW y FT
  • 1 RS485 
  • Servidor web integrado, compatible con HTML5 y con certificados SSL 
  •  Reloj en tiempo real  
  • MQTT, API RESTful y otros servicios web 
  • Copia de seguridad SuperCap Apps
  • Panel de control integrado 
  •  Alimentación de 24 V CA/CC       
  • Modo de cliente, repetidor o punto de acceso WiFi 
  • Actualizaciones flash remotas 
  • 2 puertos Ethernet actúan como un switch de red normal y permiten configuraciones encadenadas Ethernet de hasta 9 unidades o hasta 30 unidades si se usa Spanning Tree Protocol y se conectan en anillo. 
  • Antena remota opcional (simple o doble, con base magnética)
  • Cliente Network Time Protocol (NTPv4) 
  • 4 UI
  • Protocolo SMTP (correo electrónico saliente) con autenticación SSL 
  • 4 AO
  • SQL Lite hasta 6000 registros 

 

Easy io logo1

¿Quiere la plataforma EasyIO inteligente, flexible y resiliente?

Rellene el siguiente formulario y póngase en contacto con nosotros.

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.