- Johnson Controls
- Automatización y Control de Edificios
- EasyIO
- Controladores EasyIO
- Módulo Modbus/Bacnet de entrada FD-20i de EasyIO
Módulo Modbus/Bacnet de entrada FD-20i de EasyIO
Código de producto: EASYIO-FD-20I
FD-20i proporciona capacidad de ampliación de puntos de entrada para todos los controladores de las series FS, FG+ y FW. FD20i tiene 20 puntos de entrada, admite BACnet MSTP o Modbus RTU como función seleccionable y está equipado con un puerto RS485. Incluye 10 entradas digitales (DI) y 10 entradas universales (UI) que admiten contacto seco digital o basado en resistencia (10K o 20K).
- Procesador ARM Cortex-A0 a 48 MHz para E/S
- 32 KB de RAM
- 256 KB de memoria flash
Productos
FD-20i proporciona capacidad de ampliación de puntos de entrada para todos los controladores de las series FS, FG+ y FW. FD20i tiene 20 puntos de entrada, admite BACnet MSTP o Modbus RTU como función seleccionable y está equipado con un puerto RS485. Incluye 10 entradas digitales (DI) y 10 entradas universales (UI) que admiten contacto seco digital o basado en resistencia (10K o 20K)..
Características
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acceda aquí a su documentación técnica
Atrás
Siguiente
¿Quiere la plataforma EasyIO inteligente, flexible y resiliente?
Rellene el siguiente formulario y póngase en contacto con nosotros.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)