Controlador FC-20 de EasyIO

Controlador FC-20 de EasyIO

Código de producto: EASYIO-FC-20

FC20 de EasyIO es un controlador programable económico, seleccionable entre BACnet y Modbus. Este controlador versátil puede utilizarse en muchas aplicaciones, como RTU, AHU, FCU, control de plantas pequeñas o entradas/salidas ficticias.

  • Procesador ARM Cortex-M3 a 24 MHz
  • 224 KB de RAM
  • 256 KB de memoria flash

Productos

FC20 de EasyIO es un controlador programable económico, seleccionable entre BACnet y Modbus. Este controlador versátil puede utilizarse en muchas aplicaciones, como RTU, AHU, FCU, control de plantas pequeñas o entradas/salidas ficticias.

El FC20 tiene doce (12) entradas universales (UI) que admiten sensores de corriente, tensión y basados en resistencia, 4 salidas digitales (DO) aisladas electrónicamente y 4 salidas analógicas (DAC de 12 bits ) que admiten salidas de corriente y tensión.

An Industrial electronic module, labeled EasyIO with multiple pin connectors

Características

  • Servidor BACNet MSTP
  • 1 RS485
  • Esclavo Modbus RTU
  • Alimentación de 24 V CA/CC
  • Procesador ARM Cortex-M3 a 24 MHz
  • 12 UI
  • 224 KB de RAM
  • 4 DO (con indicador LED)
  • 256 KB de memoria flash
  • 4 AO
Easy io logo1

¿Quiere la plataforma EasyIO inteligente, flexible y resiliente?

Rellene el siguiente formulario y póngase en contacto con nosotros.

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.