Para cumplir los actuales requisitos de calidad del aire interior (IAQ) es imprescindible un flujo de aire preciso y fiable, sobre todo por la salud y la comodidad de los ocupantes de los edificios. Sin embargo, ya se trate de una nueva instalación o un reacondicionamiento, cada proyecto es único. Le ofrecemos dos métodos de medición y control del flujo de aire de climatización (HVAC) en respuesta a sus necesidades: presión diferencial y dispersión térmica.
Precisión
Elija entre presión diferencial y dispersión térmica según sus necesidades específicas.
Cumplimiento
Le ayuda a cumplir los requisitos de calidad del aire interior (IAQ) con ventilación mínima.
Alta eficiencia
Medición de flujo de aire con rendimiento de máxima calidad.