Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
Compuerta del sistema de medición de flujo de aire RA-2000
Compuertas de control
El Sistema de medición de flujo de aire RA-2000 tiene una cruz detectora de flujo de plástico ABS de una pieza con diámetro de 16 pulgadas (406 mm) o menos y un tubo detector de aluminio extruido anodizado de dos piezas con diámetro de 18 pulgadas (457 mm) y mayor.
Características y Beneficios
Recursos
La cubierta formada se inserta fácilmente en conductos redondos.
La construcción de una pieza aumenta la rigidez y la resistencia.
Actuador instalado de fábrica opcional: reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha.
Lamas de detección de flujo aerodinámicas de 18 pulgadas (457 mm) de diámetro.
Cruz de flujo de plástico ABS en todas las otras unidades: limita la caída de presión por la compuerta.