Nuestro RA-1250, que lleva la medición de flujo de aire al próximo nivel, tiene sensores de flujo de aire de perfil bajo, un transmisor con pantalla digital, precisión muy alta y cables de comunicación CAT5e revestidos para reducir el tiempo de instalación y puesta en marcha. Los sensores aerodinámicos de entrada del ventilador mejoran la velocidad del ventilador y reducen el consumo de energía, en tanto que la calibración con trazabilidad permite mediciones precisas y repetibles desde cero al máximo flujo de aire mediante nuestra tecnología avanzada de medición de dispersión térmica.