Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Medición del ruido

Johnson Controls ofrece una amplia gama de equipos de medición de ruido para ayudar a proteger el bienestar del personal que trabaja en áreas que podrían estar sujetas a altos niveles de ruido.

Pulsar Nova

La gama Nova de sonómetros de alto rendimiento combina métodos de medición de ruido de tecnología avanzada con facilidad de uso y durabilidad.

Standard Measurement Kits

Los instrumentos suelen suministrarse como parte de un kit de medición de ruido que contiene todo lo necesario para realizar mediciones de ruido.

  • Sonómetro Nova
  • Calibrador acústico
  • Parabrisas
  • Baterías
  • Estuche rígido
  • 7 años de garantía
  • Certificados de calibración
  • Software Pulsar AnalyzerPlus
  • Descargar cable

Software

AnalyzerPlus permite al usuario descargar sus datos de medición en un PC o portátil para analizarlos y crear diversos informes.

Model 14 Digital Sound Level Meter

El modelo 14 es un sonómetro de nivel básico para uso general que cumple los requisitos de la norma IEC 61672 Clase 2. También es un instrumento ideal de bajo coste para aquellas aplicaciones en las que un sonómetro puede ser útil pero un instrumento de alta especificación sería demasiado caro.

Model 22 Personal Noise Dosimeter

El doseBadge modelo 22 es compacto, extremadamente robusto y ligero. El revolucionario doseBadge es un dispositivo de medición de ruido autónomo que no tiene cables, pantalla ni controles, lo que lo convierte en una solución ideal para la dosimetría de ruido, ya que las unidades no pueden manipularse durante la medición.

Pulsar SafeEar Noise Warning System

En entornos en los que el uso de protección auditiva (PPE) puede no ser necesario en todo momento, el PulsarSafeEar informará a los empleados de cuándo es necesario el PPE y también de cuándo se lo pueden quitar con seguridad.

Remote Display Units

El Pulsar SafeEar está disponible como unidad de visualización remota que se controla mediante una unidad PulsarSafeEar maestra. Con un simple cable desde el Maestro se pueden conectar en cadena hasta 3 unidades remotas, de forma que se puede cubrir un área de hasta 30 metros.

Pulsar SafeEar Data Logging Software

El PulsarSafeEar puede actualizarse para convertirse en una unidad de registro de datos añadiendo el registrador de datos y el software USB. El registrador de datos simplemente se conecta al PulsarSafeEar y puede registrar los niveles de ruido durante largos períodos de tiempo.

Vaya un paso por delante con las noticias y las opiniones de nuestros expertos en seguridad contra incendios y salvamento.

Petróleo y Gas: Instalación / Nuevos sistemas

Contacto

Petróleo y gas: Servicio / Mantenimiento / Venta de productos

Contacto

Somos Johnson Controls