Johnson Controls proporciona trajes de protección química en diferentes materiales y tipos para adaptarse a sus necesidades.
Los trajes disponibles van desde los que proporcionan protección contra productos químicos sólidos y líquidos hasta la protección contra partículas, salpicaduras y rociados de líquidos, electrostática, así como la contaminación por partículas radiactivas.
La variedad de trajes de protección química va desde los trajes de encapsulamiento total que encierran completamente el cuerpo y lo aíslan del aire ambiente hasta los conjuntos de pantalón y chaqueta.
Los tipos de trajes disponibles son los desechables, los reutilizables, los de duración limitada y los estancos al gas.
Utiliza una combinación de elastómeros y plásticos con tejido Nomex®. Visor CV o grande para una visión y comodidad óptimas. El sistema de fijación de anillas para guantes y botas permite un cambio rápido y fácil y un ajuste ceñido. Más de 8 horas de protección, excelente resistencia a los productos químicos agresivos y a las llamas. Viene en 2 diseños: Traje interior BA o traje exterior BA y está homologado según NFPA 1991, EN 943-1, EN 943-2 y EN 1149-5.
Los elastómeros y los plásticos con tejido hacen un material fuerte y flexible con una excelente barrera química. Visor CV o grande para una visión y comodidad óptimas. El sistema de fijación de anillos para guantes y botas permite un cambio rápido y fácil y un ajuste ceñido. Más de 8 horas de protección, excelente resistencia a la abrasión. Viene en 2 diseños: Traje interior BA o traje exterior BA.
Diseñado para llevar el equipo de respiración dentro del traje. Los elastómeros y los plásticos con el tejido hacen un material fuerte y flexible con una excelente barrera química. Gran visera para una visión y comodidad óptimas. El sistema de fijación de anillos para los guantes permite un cambio rápido y fácil y un ajuste ceñido. Botín integrado en el material del traje primario: el usuario debe llevar una bota de seguridad para cubrir el botín. Más de 8 horas de protección, excelente resistencia a las llamas y a la abrasión. Aprobado por la NFPA 1991.
El tejido real con elastómeros maximiza la resistencia y la durabilidad, lo que hace que sea un material fuerte y flexible con una excelente barrera química. Visor CV o grande para una visión y comodidad óptimas. El sistema de fijación de anillas para guantes y botas permite un cambio rápido y fácil y un ajuste ceñido. Viene en 2 diseños: Traje interior BA o traje exterior BA. Existen trajes opcionales de Equipo de Emergencia y Freeflow. Aprobado según las normas EN 943-1 y EN 943-2.
Tejido de poliamida fuerte y flexible recubierto de PVC. Material duradero con buena resistencia a una amplia gama de productos químicos. Visor CV o grande para una visión y comodidad óptimas. El sistema de fijación de anillas para guantes y botas permite un cambio rápido y fácil y un ajuste ceñido. Disponible en 2 diseños. Homologado según la norma EN 943-1.
Tejido de poliamida resistente y flexible, con doble revestimiento de PVC. Protección contra productos químicos peligrosos en forma líquida y sólida, incluyendo ácidos y álcalis. El sistema de fijación de anillas para los guantes y las botas permite un cambio rápido y fácil y un ajuste ceñido. Opciones de diseño: BA interior o exterior / Una o dos piezas. Aprobado según la norma EN 14605 tipo 3 "hermético a los líquidos".
Este traje es resistente y duradero, PVC Nylon 380 gm2. Cosido y de alta frecuencia con costuras soldadas. Disponible en muchas configuraciones diferentes desde el almacén, incluyendo capucha, cuello, muñecas o tobillos elásticos, etc., y muchas más.
Alphashield 2000 proporciona una excelente protección contra las salpicaduras de líquidos químicos, a la vez que sigue siendo transpirable y crea una experiencia de uso confortable. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Polipropileno hilado con película exterior transpirable con resistencia a la penetración de líquidos químicos (EN368 y sangre (ASTM F1670) para una protección superior.
Prenda de protección química desechable, fabricada con tecnología multicapa de EVOH. Ofrece una resistencia química excepcional frente a las aplicaciones de riesgo químico más exigentes, como: Mantenimiento de plantas petroquímicas, eliminación de residuos peligrosos, limpieza de tanques de mantenimiento de plantas, trabajos de descontaminación y limpieza a presión.