Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
Generalmente, estas unidades funcionan con vapor disponible en sistemas CHP (cogeneración) o instalaciones industriales.
Estas unidades son ideales para una variedad de aplicaciones de enfriamiento, sea para procesos industriales o comodidad.
Características y Beneficios
Recursos
Mayor eficiencia a través del diseño: en comparación con los diseños convencionales, la Enfriadora por absorción de vapor de efecto doble YHAU-CW YORK® emplea un innovador ciclo de evaporación y absorción de dos pasos, que divide el proceso de absorción en dos etapas, al igual que una configuración en serie a contraflujo divide el trabajo entre dos enfriadoras. Esto, junto al ciclo de flujo paralelo, permite tener menores concentraciones de solución de bromuro de litio, lo que disminuye el riesgo de cristalización, reduce el potencial de corrosión y mejora la eficiencia.
Límites de operación flexibles: esta unidad es adecuada para presiones de vapor más bajas, que se encuentran comúnmente en aplicaciones de enfriamiento para entornos comerciales y para procesos industriales.
Minimizar el costo total de propiedad: la ingeniería, soporte y servicio de YORK® disminuyen el costo de propiedad al simplificar el arranque y la operación de la enfriadora durante la vida útil del sistema.