El VSD YORK se desarrolló específicamente para aplicaciones de climatización en entornos comerciales. Desde que instituimos el concepto en 1979, hemos instalado más enfriadoras con variador de velocidad que todos los demás fabricantes de enfriadoras combinados. En 2004 se introdujo una enfriadora de tornillo condensada por aire equipada con VSD condensado por agua.
En 2005, Johnson Controls recibió el premio Climate Protection de la Agencia de protección ambiental de EE. UU. (EPA). Este premio reconoce el trabajo vanguardista y el desarrollo constante de la tecnología de variador de velocidad (VSD) electrónico y su increíble capacidad de ahorrar energía en aplicaciones de enfriadoras.
Johnson Controls no solo ofrece la mayor experiencia como fabricante, sino también el rango de aplicación más amplio. El éxito de nuestros VSD no se basa solo en resultados de pruebas teóricas, sino también en condiciones reales.
Learn more about the history of VSDs and centrifugal compressors by downloading this article from the YORK archives.
En muchos edificios comerciales, las enfriadoras pueden representar el 35% de la energía de climatización utilizada, pero los Variadores de velocidad (VSD) de hoy pueden reducir en un 30% o más el costo de energía anual de las enfriadoras. En este webcast gratuito de una hora, obtendrá más información sobre la manera en que los VSD pueden optimizar el uso de energía a carga completa y parcial, así como en condiciones fuera de diseño.