Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
La serie YHA de bombas de calor de alta eficiencia ha sido diseñada específicamente para su uso con sistemas de calefacción por suelo radiante o aquellas aplicaciones donde es necesario tener la máxima eficiencia al calentar.
Características y Beneficios
Recursos
Capacidad de enfriamiento de 18 – 420 kW
El modulo de calefacción puede producir agua hasta 60°C y pude funcionar con temperaturas ambiente desde -20°
Equipo con 4 tubos para un enfriamiento y calentamiento simultáneos