Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

VAV de conducto sencillo de baja altura (TSL)

Descargar la Guía de ingeniería

En los entornos de edificios de hoy, es esencial dar énfasis a la comodidad de los ocupantes y la acústica interior. Las unidades de conducto sencillo de baja altura de Johnson Controls ofrecen los beneficios típicos de estas unidades y además funcionan en niveles de ruido extremadamente bajos. Las unidades de conducto sencillo de baja altura de Johnson Controls, junto con todos los tipos de modelo de la familia VAV de Johnson Controls, están fabricadas y ensambladas con un sensor de flujo de aire patentado, multipunto y de promedio central llamado sensor FlowStar. El sensor FlowStar envía una señal al controlador de Johnson Controls que permite medir el flujo de aire en forma silenciosa y exacta. Esta excelente medición del flujo permite un control a valores mínimos de pies cúbicos por minuto (CFM) más bajos, lo que genera una disminución de los costos de energía y de los niveles de ruido.

Características y Beneficios
Recursos
  • Las Unidades de baja altura se pueden utilizar para cumplir los requisitos de una variedad de aplicaciones de conducto sencillo, y son perfectas para proyectos de renovación, escuelas, laboratorios, hospitales y cualquier lugar con poco espacio de techo
  • Unidades de baja altura TSL con altura máxima de 10"
  • Las unidades TSL-EH (calefacción eléctrica) también se pueden voltear
  • Certificación y etiquetado AHRI 880 y ETL para cumplir los estándares de rendimiento y seguridad de la industria
  • La excelente sonda de medición de aire patentada “FlowStar” permite tener valores mínimos de pies cuadrados por minuto (CFM) más bajos, lo que disminuye los costos de energía y el ruido, a la vez que mantiene la comodidad en la zona
  • Resistente collar de entrada para simplificar el montaje y la instalación
  • Unidades de altura estándar y baja para cumplir los requisitos de una variedad de aplicaciones de conducto sencillo
  • Resistente collar de entrada para simplificar el montaje y la instalación
  • Certificación OSHP-OSP conforme a CBC e IBC para garantizar la integridad del gabinete durante el proceso de instalación y eventos sísmicos
  • Una caja VAV integrada con controles digitales directos puede ser una opción con costos totales de instalación menores

    Contáctenos