Los terminales de volumen de aire variable accionados por ventilador serie de Johnson Controls están disponibles desde 100 hasta 4100 cfm, lo que ofrece una flexibilidad increíble para cumplir una amplia variedad de requisitos de diseño de sistemas de climatización. Las unidades de ventilador serie están diseñadas específicamente para un funcionamiento silencioso y también proporcionan un ambiente más cómodo, lo que resulta esencial en los edificios de hoy, donde los ocupantes dan mayor énfasis a la acústica interior, la eficiencia y el nivel de comodidad en los espacios interiores. Las Unidades de ventilador serie y paralelo ofrecen importantes ahorros operativos que se obtienen de la recuperación de calor residual y la reducción nocturna. El Terminal de volumen de aire variable recupera calor de las luces y áreas centrales para compensar las cargas de calentamiento en las zonas perimetrales. Se encuentra disponible calor adicional en la unidad terminal por medio de serpentines de agua caliente, de vapor o eléctricos. Hay controles disponibles para dar energía a dispositivos de calentamiento remoto como ventiladores de pared, fan coils, paneles radiantes y calentadores de unidad de plénum para tejado.