Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
La Unidad Fan Coil vertical de perfil bajo está a la vanguardia gracias a la reducción del consumo de energía necesario. La extraordinaria lista de características estándar de las unidades verticales de montaje en suelo ofrece una flexibilidad de diseño sin igual.
Características y Beneficios
Recursos
Rendimiento optimizado: certificación y etiquetado ARI-440; serpentín de agua fría para enfriamiento; serpentín de agua caliente o eléctrico para calentamiento.
Diseño flexible: gabinete expuesto u oculto; serpentines de 2 o 4 tuberías.
Tuberías ensambladas: están disponibles tuberías ensambladas de fábrica.
Variedad en sistemas de control: los termostatos pueden ser analógicos, de pantalla digital o programables; con montaje en la unidad o remoto. Los controles se pueden conectar a un Sistema de automatización de edificios o funcionar independientemente.
Excelente IAQ: bajos niveles de ruido; las bandejas colectoras con inclinación también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de aluminio o con espuma de celda cerrada.
Capacidad de servicio superior: los filtros se pueden extraer sin sacar el panel delantero; el tren de ventilación, la bandeja colectora y los serpentines se pueden extraer para realizar el servicio.