Con una afluencia cada vez mayor de información proveniente de una red de sistemas dispares, las ciudades y empresas inteligentes deben contar con infraestructuras de gestión de datos altamente eficientes. El uso de sistemas tradicionales con múltiples entornos aislados requiere de más empleados y de una arquitectura compleja para procesar y analizar los datos.
La Infraestructura Hiperconvergente (HCI) de Johnson Controls ofrece la integración de las capas de almacenamiento, computación y virtualización de la infraestructura en una sola solución de arquitectura. La potencia de HCI ayuda a optimizar las competencias de su empresa sin que tenga que preocuparse por los datos críticos.
Simplifica la gestión y evalúa tanto el estado como la capacidad de acceso de todas sus aplicaciones en conjunto.
Gestione su almacenamiento, memoria, computación y red de forma colectiva o individual, así como los servicios públicos.
Gestione cada carga de trabajo con la misma clase de constructo, ya que la plataforma de HCI trata todos los componentes de software de la misma manera.
HCI está diseñada para aquellas industrias que necesitan procesar datos, como los sectores de transporte, juegos, gobierno, orden público, asistencia sanitaria y otras. Ofrece rendimiento basado en el análisis de prioridades con entornos virtualizados confiables. También proporciona protección de datos y disminución de los gastos generales para aumentar la flexibilidad y la eficiencia de su negocio.
HCI ofrece soluciones de gestión centralizada para abordar las complejidades relacionadas con los datos que hoy enfrentan numerosas industrias como aviación, asistencia sanitaria, TI, viajes, deportes y muchas otras. Permite llevar a cabo una gestión colectiva e individual de la infraestructura de almacenamiento, memoria, computación y red de su empresa. También le da la capacidad de mantenerse informado sobre el estado y la accesibilidad de sus aplicaciones.
HCI trata todos los componentes de software de la misma manera al gestionar cada carga de trabajo con la misma clase de constructo. Amplifica la escalabilidad de su empresa mediante un mantenimiento automatizado para que pueda cumplir los requisitos reglamentarios y eliminar la posibilidad de que se produzca tiempo de inactividad.
De esta manera, HCI otorga a las empresas lo necesario para que puedan mejorar su rendimiento con una entrega acelerada de datos que les permite cumplir todos los plazos críticos del negocio.
56%
de ahorro en capital y gastos operativos al cambiarse a HCI
150%
de aumento en la capacidad de expansión de su empresa al cambiarse a HCI
En Johnson Controls entendemos la creciente importancia de los datos. Con el respaldo de nuestra vasta experiencia en infraestructuras de TI, ofrecemos soluciones de HCI personalizadas para empresas de todos los tamaños. Nuestro objetivo es ayudarlas a optimizar su eficiencia operativa conforme aumentan sus aplicaciones y cargas de trabajo. Integre los datos para almacenar, virtualizar y computar en un solo sistema eficiente con nuestra solución de Infraestructura hiperconvergente de alta tecnología.