Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

High Resolution Color Touch Screen Digital Room Thermostats

Termostatos digitales de ambiente con pantalla táctil a color de alta resolución

Series T8000 y T9000
Descargar especificaciones
Los Termostatos digitales de ambiente con pantalla táctil en color de alta resolución Series T8000 y T9000 son dispositivos multifuncionales que ofrecen una interfaz con pantalla táctil en color fácil de usar. Estos termostatos digitales de ambiente independientes con Wi-Fi (T9000) o con accesorios Wi-Fi opcionales (T8000) están diseñados para programar y configurar el control de temperatura de una amplia gama de equipos de calentamiento y enfriamiento, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.

Los servicios de nube Skyport se encuentran disponibles a través de un navegador web estándar o una aplicación móvil para dispositivos Android™ y Apple® que se puede descargar desde Google Play™ o iTunes® sin costo adicional.
Características y Beneficios
Recursos
  • Accesorio Wi-Fi para servicios de nube Skyport (se solicita por separado para el modelo T8000): proporciona acceso remoto al termostato digital de ambiente para los administradores de recursos y usuarios finales
  • Cronograma de ocupación programable: reduce los gastos operativos al controlar el ambiente de acuerdo con los cronogramas de ocupación
  • Tendencias de funcionamiento de equipos locales: proporcionan acceso sencillo a información sobre el uso de energía; indica cuánta energía se usó para calentar o enfriar en un período de 7 días
  • Protección con contraseña: permite el cumplimiento de políticas de energía al evitar alteraciones de los ajustes del termostato de ambiente digital en espacios públicos
  • Interfaz multilingüe: la interfaz de usuario se encuentra disponible en inglés, francés y español
  • Entrada para tarjeta de memoria SD: acelera la configuración al simplificar el proceso de ingreso y exportación de datos entre los termostatos de ambiente digitales
  • Alertas configurables: envían mensajes al termostato de ambiente digital cuando se producen ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando la temperatura del ambiente supera un valor especificado por el usuario.

Contáctenos

jQuery("a[href*='.docx'],a[href*='.pdf']").attr("onclick","LogClick(this);")