Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
El Termostato T-4506 es un termostato de temperatura doble, selector doble y salida de alto volumen. El Termostato T-4506 proporciona control individual de día y noche o de dos puntos de ajuste.
Características y Beneficios
Disponible en modelos de acción directa (DIR) y acción inversa (REV)
Incluye selector en grados Fahrenheit
Acción directa disponible en modelo vertical u horizontal
Acción inversa disponible en modelo horizontal
Disponible con interruptor de indización manual opcional que le permite restablecer la temperatura diurna del termostato de forma individual, sin afectar a otros termostatos del sistema.
El interruptor de indización se puede desconectar manualmente o se restablecerá de forma automática con el ciclo del día.
Sensibilidad ajustable de 0,75 a 4,0 psig/°F (9 a 50 kPa/°C)
Ajustado de fábrica a aproximadamente 2,5 psig/°F (32 kPa/°C)
Capacidad de flujo de 400 SCIM (107 mL/s)
Consumo de aire de 20 SCIM (5 mL/s)
Presión de suministro de 13 a 25 psig (91 a 175 kPa), Nominal diurna de 15 psig (105 kPa), Nominal nocturna de 20 psig (140 kPa)
Rango del selector de 55 a 85°F (dos selectores)
Dos conexiones de aire: suministro y salida
Característica especial: interruptor de indización manual opcional