Los paneles de incendio conectados proporcionan notificaciones en tiempo real de la actividad del sistema de alarma contra incendio y acceso seguro al panel de control de alarmas para los usuarios remotos.
Las alertas de la aplicación móvil hacen llegar la información crítica a los usuarios estén donde estén, lo que permite una respuesta más rápida y adecuada. Las múltiples vías de comunicación central garantizan la supervisión fiable y la seguridad de su sistema.
Su fácil instalación implica una participación mínima de TI sin interrupción en sus instalaciones ni sustituciones costosas de hardware, cableado o componentes auxiliares.
¿Qué puede ser más valioso para un gerente de instalaciones que una herramienta que permita una visión proactiva del estado del sistema de todos los paneles de incendio de sus edificaciones desde un sólo punto? Tanto si está en casa como de viaje, trabajando desde un computador, smartphone o tablet, saber el estado exacto de su sistema le permite reducir costos y ahorrar tiempo. La visibilidad del estado de cada sistema le permite mejorar considerablemente el mantenimiento diario y la eficiencia de sus instalaciones, y todo esto se puede lograr con una participación mínima del departamento de TI.
¿Cómo funciona Connected Fire Panels?
Ventajas y beneficios
Johnson Controls tiene todo lo que necesita en un socio que brinda seguridad y protección de la vida. Estamos avanzando y buscando formas más inteligentes de salvar vidas, mejorar las empresas y proteger el lugar donde las personas viven, trabajan y se divierten. Tecnología avanzada. Técnicos altamente cualificados. Más de 135 años de experiencia. Estas son solo algunas de las razones del porqué Johnson Controls es un proveedor confiable.
Estamos para ayudarle.
OpenBlue es un conjunto completo de soluciones conectadas que sirve a sectores como edificios de oficinas, escuelas, hospitales, universidades y más. Esta plataforma incluye soluciones de servicios personalizadas e impulsadas por IA, como diagnóstico remoto, mantenimiento predictivo, supervisión del cumplimiento, evaluaciones avanzadas de riesgos y más. Un espacio nuevo y dinámico de Johnson Controls, OpenBlue es la forma en que los edificios cobran vida
Contáctenos hoy y hable con un experto de Johnson Controls sobre sus necesidades de servicio para los sistemas de detección y alarma de incendio